PAN-V0
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PAN-V0
PAN-V0-10X1,25-RT
プラスチックチューブ
PAN-V0-10X1,25-RT
525476
GTIN 4052568046309
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
12 mm
内径
7.5 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 12 bar
周囲温度
-30 °C - 90 °C