丸形シリンダ DSNU-40-30-P-A

5262532

GTIN 4052568422240

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
752.9 N
ストローク
30 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側