HPV
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
HPV
HPV-14-40-A
3 Videos
エスケープシリンダ
HPV-14-40-A
529352
GTIN 4052568163945
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HPV_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
14 mm
ストローク
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
90 N