MS6-LOE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ルブリケータ
MSシリーズ
MS6-LOE
MS6-LOE-1/2-R
ルブリケータ
MS6-LOE-1/2-R
529775
GTIN 4052568085414
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS6-LOE_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
7200 l/min
作動圧力
1 bar - 16 bar
ルブリケータの最低流量
50 l/min