VHEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VHEF
VHEF-PTCZ-M32-M-G14
押ボタンバルブ
VHEF-PTCZ-M32-M-G14
5299712
GTIN 4052568422684
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VHEF-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3ポートNO/NC
標準公称流量(DIN 1343)
870 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm