MS6-LRB
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
マニホールドアセンブリ MS-LRB用レギュレータ
MS6-LRB
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
レギュレータ
MS6-LRB-1/2-D6-A4-AS
530326
GTIN 4052568015794
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
6300 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar