ショートストロークシリンダ AEVC-12-5-P-A
530570
GTIN 4052568085841
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
59.3 N
ストローク
5 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
530570
GTIN 4052568085841