製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2024 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 空気圧駆動機器

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ショートストロークシリンダ AEVC-12-10-P-A

530571

GTIN 4052568085858

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
プッシング - 単動式
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
59.3 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側