製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - この製品は製造中止です。新規システムには採用しないでください。最新の代替製品をご利用ください。

06/2027 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

07/2027 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: 標準方向制御バルブ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

ソレノイドバルブ MDH-5/3B-D-1-M12-C

533005

GTIN 4052568259570

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 加圧
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ1, ISO 5599-1に準拠
操作方法
電動