MDH, MEBH
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
標準方向制御バルブ
MDH, MEBH
MDH-5/2-D-3-M12-C
ソレノイドバルブ
MDH-5/2-D-3-M12-C
533009
GTIN 4052568259617
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ISO5599VSVA_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
4500 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠
操作方法
電動