MS6-LRPB
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
マニホールドアセンブリ MS-LRPB用精密レギュレータ
MS6-LRPB
MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD
精密レギュレータ
MS6-LRPB-1/2-D2-A8-BD
534865
GTIN 4052568168667
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
1600 l/min
制御圧力範囲
0.05 bar - 0.7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.02 bar