CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-12-20-L-P-A
4 videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-12-20-L-P-A
535434
GTIN 4052568168759
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
12 mm
6bar時の理論クランプ力
51 N
クランプストローク
20 mm
回転角度
90deg±4deg