CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-25-10-R-P-A
4 videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-25-10-R-P-A
535443
GTIN 4052568168827
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
25 mm
6bar時の理論クランプ力
227 N
クランプストローク
10 mm
回転角度
90deg±3deg