CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-50-20-L-P-A
4 videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-50-20-L-P-A
535460
GTIN 4052568015909
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
50 mm
6bar時の理論クランプ力
990 N
クランプストローク
20 mm
回転角度
90deg±2deg