CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
4 Videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-40-20-R-P-A-K11-R8
535496
GTIN 4052568169091
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロ ードしています..
ピストン径
40 mm
6bar時の理論クランプ力
633 N
クランプストローク
20 mm
回転角度
90deg±2deg