持続可能性と文化
メッセとイベント
研究開発
販売パートナーになる
ログイン
カート
日本
Add a second order code
CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-50-50-R-P-A-K11-R8
4 videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-50-50-R-P-A-K11-R8
535502
GTIN 4052568169138
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしていま す..
ピストン径
50 mm
6bar時の理論クランプ力
990 N
クランプストローク
50 mm
回転角度
90deg±2deg