CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
4 Videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-63-50-L-P-A-K11-R8
535509
GTIN 4052568169206
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロ ードしています..
ピストン径
63 mm
6bar時の理論クランプ力
1682 N
クランプストローク
50 mm
回転角度
90deg±2deg