MS4-LOE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ルブリケータ
MSシリーズ
MS4-LOE
MS4-LOE-1/4-U
ルブリケータ
MS4-LOE-1/4-U
535790
GTIN 4052568087081
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS4-LOE_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/4
標準公称流量(DIN 1343)
2200 l/min
周囲温度
-10 °C - 60 °C
ルブリケータの最低流量
40 l/min