MS12-LOE
ホーム
製品
空気圧調質機器
ルブリケータ
MSシリーズ
MS12-LOE
MS12-LOE-G-U
ルブリケータ
MS12-LOE-G-U
537156
GTIN 4052568172312
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS12-LOE_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
エア接続ポート 1
内部
標準公称流量(DIN 1343)
20000 l/min - 22000 l/min
作動圧力
1 bar - 16 bar
ルブリケータの最低流量
400 l/min