製品ライフサイクル情報

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2028 - Product is discontinued.

注記: 新製品

同じカテゴリのその他の製品: レギュレータ

ヘルプが必要な場合はFestoにお問い合わせください。

比例圧力制御弁 VPPE-3-1/8-6-010

539639

GTIN 4052568177836

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
3ポート圧力比例制御バルブ, NC
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0.15 bar - 6 bar
入力圧力1
6 bar - 8 bar
標準公称流量(DIN 1343)
850 l/min