比例圧力制御バルブ VPPE

VPPEはポートフォリオの中で最も手頃な価格の比例バルブです。ディスプレイ付または無しで入手可能
  • パイロット操作式レギュレータ
  • アナログ電圧信号 (4 ... 20 mA)としてのセットポイント入力
  • 電気接続はM12x1-プラグ、4または5極で行います。
  • オプションでセットポイントモジュール
  • 3つのプリセットを呼び出すことができるディスプレイとデジタル・コントローラー・エレクトロニクスを備えたバージョン
  • シンプルな制御タスクのために
  • リチウムイオンバッテリ製造システムのための推奨バリエーション