PAN-R
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PAN-R
PAN-R-12X2,2-SI
高圧ナイロンチューブ
PAN-R-12X2,2-SI
541678
GTIN 4052568050627
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
12 mm
内径
7.6 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 35 bar
周囲温度
-30 °C - 80 °C