CLR
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
リニア/スイベルクランプ
CLR
CLR-32-10-R-P-A-B
4 videos
ロータリクランプシリンダ
CLR-32-10-R-P-A-B
543177
GTIN 4052568181512
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
32 mm
6bar時の理論クランプ力
362 N
クランプストローク
10 mm
回転角度
90deg±2deg