ミニスライド DGSL-6-10-P1A

543921

GTIN 4052568182663

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
8 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
30 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
位置検出
近接センサ用