ミニスライド DGSL-8-50-P1A

543936

GTIN 4052568182816

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
47 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
位置検出
近接センサ用