ミニスライド DGSL-10-100-P1A

543955

GTIN 4052568182991

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
位置検出
近接センサ用