DGSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGSL
DGSL-10-100-Y3A
+2
20 videos
ミニスライド
DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN 4052568183042
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGSL_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
68 N
ストローク
100 mm
クッション
ショックアブソーバ プログレッシブ 両側
位置検出
近接センサ用