DGSL
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGSL
DGSL-20-150-PA
+2
20 Videos
ミニスライド
DGSL-20-150-PA
544012
GTIN 4052568183554
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGSL_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
150 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用