ミニスライド DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
40 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
位置検出
近接センサ用