ミニスライド DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
295 N
ストローク
150 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側, 固定ストッパ付
位置検出
近接センサ用
544021
GTIN 4052568183646