ヒンジシリンダ DWB-50-150-Y
549557
GTIN 4052568190750
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
ピストン径
50 mm
ストローク
150 mm
空気圧接続
Rc1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
990 N
549557
GTIN 4052568190750