ヒンジシリンダ DWB-63-100-Y-AB

549733

GTIN 4052568191528

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
63 mm
ストローク
100 mm
空気圧接続
Rc1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1870 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
1682 N