HPV
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
HPV
HPV-10-10-A
3 Videos
エスケープシリンダ
HPV-10-10-A
550908
GTIN 4052568192617
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
HPV_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
10 mm
ストローク
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
45 N