セミロータリアクチュエータ DAPS-0480-090-R-F0710-CR

552874

GTIN 4052568194673

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
480 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F07 - F10
シャフトコネクタ
T22