セミロータリアクチュエータ DAPS-0060-090-RS4-F0507-CR

552886

GTIN 4052568194796

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
60 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F05 - F07
シャフトコネクタ
T14