セミロータリアクチュエータ DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6

553194

GTIN 4052568195724

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
37.6 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F05 - F07
シャフトコネクタ
T14