セミロータリアクチュエータ DAPS-0053-090-RS3-F0507-T6

553214

GTIN 4052568195922

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
62 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F05 - F07
シャフトコネクタ
T17