接続ケーブル NEBV-M12G8-K-2-M12G4
553575
GTIN 4052568096052
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード
ケーブル長
2 m