PAN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PAN
PAN-16X2-SW-100
プラスチックチューブ
PAN-16X2-SW-100
553905
GTIN 4052568053161
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
16 mm
内径
12 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-30 °C - 80 °C