DW
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
ヒンジシリンダ
DW
DWB-50- -Y-AB
ヒンジシリンダ
DWB-50- -Y-AB
555715
Downloads
DW_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
50 mm
ストローク
10 mm - 200 mm
空気圧接続
Rc1/4
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
1178 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
990 N