VPPE
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
レギュレータ
VPPE
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
比例圧力制御弁
VPPE-3-1-1/8-2-420-E1
557774
GTIN 4052568203979
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPPE_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0.02 bar - 2 bar
入力圧力1
3 bar - 4 bar
標準公称流量(DIN 1343)
310 l/min