VPPE
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
比例制御バルブ
レギュレータ
VPPE
VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
比例圧力制御弁
VPPE-3-1-1/8-10-420-E1
557776
GTIN 4052568203993
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VPPE_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3方向比例圧力制御バルブ
エア接続ポート 1
G1/8
制御圧力範囲
0.1 bar - 10 bar
入力圧力1
6 bar - 11 bar
標準公称流量(DIN 1343)
1250 l/min