ヒンジシリンダ DW-80-75-Y-A

557910

GTIN 4052568204105

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
80 mm
ストローク
75 mm
空気圧接続
Rc3/8
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
2721 N