DW
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
クランプシリンダ
ヒンジシリンダ
DW
DW-80- -Y-A
ヒンジシリンダ
DW-80- -Y-A
557930
Downloads
DW_EN.PDF
ロードしています..
ピストン径
80 mm
ストローク
10 mm - 200 mm
空気圧接続
Rc3/8
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
3016 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン
2721 N