DSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
丸形シリンダ
DSNU
DSNU-20-160-PPS-A
ISOシリンダ
DSNU-20-160-PPS-A
559277
GTIN 4052568097288
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DSNU_JA.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188.5 N
ストローク
160 mm
クッション
自己調整式エアクッション