ガイド付シリンダ DFM-16-100-B-PPV-A-KF
559464
GTIN 4052568362676
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
100 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用
559464
GTIN 4052568362676