DFM
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
ガイド付シリンダ
DFM
DFM-20-25-B-PPV-A-KF
13 videos
ガイド付シリンダ
DFM-20-25-B-PPV-A-KF
559477
GTIN 4052568362713
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFM_JA.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
25 mm
クッション
エアクッション, 両側調整可能
位置検出
近接センサ用