PUN-V0
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PUN-V0
PUN-V0-6X2-WS-C
プラスチックチューブ
PUN-V0-6X2-WS-C
561714
GTIN 4052568056520
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
6 mm
内径
2 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 30 bar
周囲温度
-35 °C - 60 °C