MHA1, MHP1
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
特定用途対応方向制御バルブ
MHA1, MHP1
MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
真空バルブ
MHA1-2X2/2G-1,5-3-3-3
562051
GTIN 4052568208905
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MH1_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
2x2/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
30 l/min
エア接続ポート 1
QS-3
作動圧力
0 bar - 1.5 bar