MS9-LR
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MSシリーズ
レギュレータ MS-LR
MS9-LR
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
レギュレータ
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
564135
GTIN 4052568211585
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-REGULATORS_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
圧力インジケータ
圧力計付
作動圧力
1 bar - 20 bar
制御圧力範囲
0.5 bar - 4 bar
最大圧力ヒステリシス
0.4 bar